(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe Profundo (Hex) 4S

Enchufe Profundo (Hex) 4S
  • Descuento por volumen

Zócalo largo para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Longitud total: 83 mm.
· Ángulo de inserción: 12,7 mm.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Demuestra poder al apretar las tuercas en áreas profundas y los pernos / tuercas que sobresalen.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4S-08L
4S-09L
4S-10L
4S-11L
4S-12L
4S-13L
4S-14L
4S-15L
4S-16L
4S-17L
4S-18L
4S-19L
4S-20L
4S-21L
4S-22L
4S-23L
4S-24L
4S-25L
4S-26L
4S-27L
4S-28L
4S-29L
4S-30L
4S-31L
4S-32L
4S-33L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

812.32297
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

913.52297
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101522108
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1116.222109
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1217.5221110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1318.8221110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1420221211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1521221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1623.0221214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1724231614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1825231615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1926241817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2028261816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2129261818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2230261818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2332281820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2433281820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2534.0281822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2635302022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2736302022
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2838312122
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2939312122
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3040342225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3142342225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3243352225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3345352225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 83

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico