(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 260M (Números de pieza)

Juego de llaves de vaso 260M
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de tubo tipo Deluxe con inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Viene con herramientas cuidadosamente seleccionadas requeridas para la instalación y mantenimiento de varias máquinas y equipos pequeños.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

260M

 
Número de Parte
260M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 23 / 9 / 26 / 32 / 29 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Tipo de mango ° Hilandero / Trinquete / T Type Slide Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 260M de la serie Juego de llaves de vaso 260M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico