(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalos (8 puntos) 4E

Zócalos (8 puntos) 4E
  • Descuento por volumen

Llave de vaso para apretar y atornillar tuercas cuadradas.
[Caracteristicas]
· Aumenta la eficiencia del trabajo al apretar y aflojar tuercas y pernos cuadrados.
· La forma octogonal (doble cuadrado) permite un fácil acceso a los pernos y tuercas.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4E-14
4E-17
4E-19
4E-21
4E-22
4E-23
4E-24
4E-27
4E-30
4E-32
4E-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143624231211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173729251314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193932271416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2139.535281518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2239.536291518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2340.537301620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

244339311721
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27454334.51922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304948382125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325551432125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

366057442429

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 8 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico