(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de extensión EX80/612/613

Barra de extensión EX80/612/613
  • Descuento por volumen

Se usa para extender un zócalo cuando la operación con un mango no es fácil en un lugar profundo y estrecho o similar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
612
613
EX80-200
EX80-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico