(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo largo para Impact 4NV-L

Zócalo largo para Impact 4NV-L
  • Descuento por volumen

Un zócalo largo para uso de impacto destinado a mejorar el aspecto exterior y a prueba de herrumbre.
[Caracteristicas]
· Un tipo largo que puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
· Diseño resistente a los golpes.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4NV-08L
4NV-09L
4NV-10L
4NV-11L
4NV-12L
4NV-13L
4NV-14L
4NV-15L
4NV-16L
4NV-17L
4NV-18L
4NV-19L
4NV-20L
4NV-21L
4NV-22L
4NV-23L
4NV-24L
4NV-25L
4NV-26L
4NV-27L
4NV-28L
4NV-29L
4NV-30L
4NV-32L
4NV-33L
4NV-36L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85514.067
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9551587
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105516108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

115517.5109
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125519.51110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1355211110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1455222211
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

155523.01211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1655241214
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1755262314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1855271315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1955292516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2055301516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2155312818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2255321718
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2355331720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2455351820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2555371822
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2675381922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2775391922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2880402022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2980412022
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3085422125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3285452125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

338546.02125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3685502429

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico