(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ60S

Rótula para llaves de impacto (tipo corto) NJ60S
  • Descuento por volumen

Accesorio para llave de impacto.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 19.0 mm.
· Conecte entre la toma de impacto y la herramienta eléctrica para permitir el trabajo en ángulo en superficies inclinadas.
· En forma de bola y la rotación es muy suave.
· El ángulo es de aproximadamente 30 °. Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Se puede trabajar en lugares con restricciones de altura u obstáculos.
· Tipo compacto corto.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJ60S

Número de Parte
NJ60S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Longitud total (talla L)(mm) 93 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 44

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico