(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe de impacto NA23

Adaptador de enchufe de impacto NA23
  • Descuento por volumen

Herramienta de fijación que conecta tomas y mangos de diferentes ángulos de inserción.
[Caracteristicas]
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Cóncavo 6.35 mm x Convexo 9.5 mm.
· Llave de impacto y accesorios para herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NA23

 
Número de Parte
NA23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 6.35 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Longitud total (talla L)(mm) 22 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NA23 de la serie Adaptador de enchufe de impacto NA23.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico