(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Impact Socket 4NV

Impact Socket 4NV
  • Descuento por volumen

Toma de impacto chapada sin electrodos.
[Caracteristicas]
· Diseño extremadamente resistente al impacto.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Toma tipo estándar con ángulo de inserción de 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para el mantenimiento y montaje de maquinaria, y trabajos de mantenimiento en automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4NV-08
4NV-09
4NV-10
4NV-11
4NV-12
4NV-13
4NV-14
4NV-15
4NV-16
4NV-17
4NV-18
4NV-19
4NV-20
4NV-21
4NV-22
4NV-23
4NV-24
4NV-25
4NV-26
4NV-27
4NV-28
4NV-29
4NV-30
4NV-32
4NV-33
4NV-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83814.067
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9381587
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10381698
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

113817.5109
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

123819.51110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1338211110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1438221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153823.01211
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1638241214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740261314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1840271315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1940291416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2040301516
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2140311519
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2240321519
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2340331520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2442351620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2544371822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2644381822
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2744391822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2845401822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2945412022
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3046422025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3246452025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334846.02225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3651502229

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico