(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de PCB K-111 / Pieza de repuesto【1-2 piezas por paquete】

Cortador de PCB K-111 / Pieza de repuesto
  • Descuento por volumen

Cortador de PCB que puede cortar fácilmente todo tipo de placas de circuito impreso, desde papel fenol y vidrio epoxi hasta cerámica.
[Caracteristicas]
· Las placas de circuito cerámicas y el epoxi de vidrio se pueden cortar con un cortador de diamantes equipado de serie.
· Al cambiar el cortador de discos, se pueden cortar una variedad de materiales, incluidos metales, plásticos, madera y otros materiales de placa.
· El cortador de diamantes causa menos cortes y rebabas en la superficie de corte.
· También se puede utilizar para biselar.
· Cortador de disco (K-110-1), guía de ángulo y guía paralela incluidas.
[Solicitud]
· Ligero y compacto, lo que lo hace cómodo de llevar.
· También puede establecer fácilmente la dimensión de corte teniendo en cuenta el grosor de la cuchilla y la dirección de corte mediante el uso de escala móvil en la superficie de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-110-1
K-110-2
K-110-18
K-111
K-111-16
K-111-230
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Sierra de viruta aplicable: diámetro exterior
(mm)
Sierra de viruta aplicable: espesor de la hoja
(mm)
Voltaje
(V)
Número máximo de rotaciones sin carga
(rpm)
El consumo de energía
(W)
Longitud del cable
(M)
Piezas de venta Tamaño
(mm)
Tamaño de partícula
(♯)
Tipo Aplicación Paso de diente
(mm)
Numero de flautas Modelo aplicable Tiempo nominal Número contenido en un paquete Accesorio Peso
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otros productos relacionados600.8----Cortador de disco (repuesto)-150(Diamante)Placa de circuito impreso, metal--Para K-111-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otros productos relacionados500.5----Cortador de disco (repuesto)--SierraMetal, madera, plástico1.57100 en formaPara K-111-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otros productos relacionados------Correa dentada (pieza intercambiable)------Para K-111-1 pieza---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador pequeño--AC1003500801.8Cortador de PCB (cuerpo principal)Dimensiones externas: 250 (W) X 125 (H) X 190 (D), Dimensiones de la mesa 240 (W) X 143 (D)------15 minutos-Cortador de disco (K-110-1), con guía de ángulo, guía de línea paralela, adaptador de puerto de recolección de polvo, tapa del puerto de recolección de polvo2000Desde papel fenol y vidrio epoxi hasta cerámica, corte cualquier tipo de PCB con facilidad

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Otros productos relacionados------Abrazadera------Para K-111-2 piezas--La unidad se puede reparar sin perforar agujeros en el banco de trabajo.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador pequeño--AC2303500801.8Cortador de PCB (cuerpo principal)Dimensiones externas: 250 (W) X 125 (H) X 190 (D), Dimensiones de la mesa 240 (W) X 143 (D)------15 minutos-Cortador de disco (K-110-1), con guía de ángulo, guía de línea paralela, adaptador de puerto de recolección de polvo, tapa del puerto de recolección de polvo2000Desde papel fenol y vidrio epoxi hasta cerámica, corte cualquier tipo de PCB con facilidad

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico