(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Stud reductor

Stud reductor
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 espárrago reductor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ISD0812

Número de Parte
ISD0812
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M8 x 1.25 B(mm) M12×1.75 C(mm) 30
D(mm) 12 E(mm) 18 F(mm) 3
G(mm) 2 Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Masa(g) 22

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ISD0812 de la serie Stud reductor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico