(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo pesado tornillo Jack

Tipo pesado tornillo Jack
  • Descuento por volumen

Gato de tornillo tipo pesado S45C.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el gato de tornillo de tipo pesado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HCS-1250
HCS-300
HCS-460
HCS-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
Masa
(kg)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

710125016.540
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200300880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2804701260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43075013.250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico