(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Presione la tuerca de la abrazadera

Presione la tuerca de la abrazadera
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 prensa tuerca de sujeción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EN516-117

Número de Parte
EN516-117
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 24 B(mm) 21 C(mm) M16
Material S45C Masa(kg) 0.04 Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EN516-117 de la serie Presione la tuerca de la abrazadera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico