(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de cuello de cisne doble

Abrazadera de cuello de cisne doble
  • Descuento por volumen

Abrazadera de doble cuello de cisne S45C.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de doble cuello de cisne, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DGC18100
DGC25140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Diámetro del tornillo Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100404020204618M12-M180.62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140606030306425M20-M242.04

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico