(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de extensión oscilante EX31 (Números de pieza)

Barra de extensión oscilante EX31
  • Descuento por volumen

Una barra de extensión utilizada para extender un zócalo cuando la operación con un mango es difícil en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Se usa para extender un zócalo cuando la operación con un mango no es fácil en un lugar profundo y estrecho o similar.
· El accionamiento convexo ha sido mecanizado esféricamente, lo que permite su uso incluso cuando está inclinado 10 °.
· Accionamiento de 9,5 mm.
· En respuesta a la demanda, se han agregado más tamaños: ahora disponibles en 5 tipos con una longitud total que varía de 32 a 400 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX31-032
EX31-050
EX31-075
EX31-125
EX31-150
EX31-250
EX31-300
EX31-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico