(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de trinquete (tipo de soporte) RH33K

Mango de trinquete (tipo de soporte) RH33K
  • Descuento por volumen

Mango de trinquete cuadrado de ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· Fácil de conectar y desconectar del zócalo, y viene con un soporte de zócalo que es poco probable que se desprenda mientras trabaja.
· El zócalo se puede reemplazar con una operación de un solo empuje.
[Aplicaciones]
Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH33K

 
Número de Parte
RH33K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 180 Tipo de mango ° Trinquete
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 48

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH33K de la serie Mango de trinquete (tipo de soporte) RH33K.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico