(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta Hexagonal de Punta de Bola 3BH

Punta Hexagonal de Punta de Bola 3BH
  • Descuento por volumen

Zócalo para apretar y aflojar tornillos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· En este zócalo, se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
· La punta tiene un acabado de punta esférica, lo que permite un giro rápido y un apriete temporal desde un ángulo de inclinación de 30 °.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
· El tipo ultralargo permite acceder a lugares a los que no se podría llegar de otra manera.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3BH-03
3BH-04
3BH-05
3BH-06
3BH-08
3BH-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31748
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41748
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

51748
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61748
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102046

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 75
Forma de punta de llave hexagonal Bolígrafo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico