(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe profundo (doble hex.) 4D

Enchufe profundo (doble hex.) 4D
  • Descuento por volumen

Zócalo largo para trabajos de apriete / aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales con una longitud total de 83 mm.
[Caracteristicas]
· Toma profunda para herramienta manual con ángulo de inserción de 12,7 mm.
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca.
· Aumenta la eficiencia de apriete, mejora la operatividad y permite un trabajo seguro.
· Como es de tipo largo, puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4D-08L
4D-09L
4D-10L
4D-11L
4D-12L
4D-13L
4D-14L
4D-15L
4D-16L
4D-17L
4D-18L
4D-19L
4D-20L
4D-21L
4D-22L
4D-23L
4D-24L
4D-26L
4D-27L
4D-29L
4D-30L
4D-32L
4D-36L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812.32297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.52297
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101522108
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1116.222109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1217.5221110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1318.8221111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1420221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1521221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1623.0221214
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1724231614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1825231615
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1926241817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2028261816
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2129261818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2230261818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2332281820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2433281820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2635302022
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2736301822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2939312122
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3040342225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3243352225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3648382429

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 83

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico