(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 770M

Juego de llaves de vaso 770M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de tubo estándar ideal para el mantenimiento de máquinas industriales y automóviles.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes.
· Eficiencia laboral mejorada.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

770M

 
Número de Parte
770M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 / 27 / 30 / 32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Tipo de mango ° Hilandero / Trinquete Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 770M de la serie Juego de llaves de vaso 770M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico