(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalos (12 puntos) 4D

Zócalos (12 puntos) 4D
  • Descuento por volumen

Una llave de tubo que es ideal para apretar / aflojar pernos / tuercas hexagonales con una estructura de doble hexágono.
[Caracteristicas]
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca.
· Aumenta la eficiencia de apriete, mejora la operatividad y permite un trabajo seguro.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4D-08
4D-09
4D-10
4D-11
4D-12
4D-13
4D-14
4D-14.5
4D-15
4D-16
4D-17
4D-17.5
4D-18
4D-19
4D-20
4D-21
4D-22
4D-23
4D-24
4D-25
4D-26
4D-27
4D-28
4D-29
4D-30
4D-31
4D-32
4D-33
4D-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83512.32297
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

93513.52297
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10351522108
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

113516.222109
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123517.5221010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133518.8221011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143520221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.53520.6221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15352221.51211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163623.0221214
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173724231314
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.53724231314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183725231315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193826241416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203828251416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

213929251518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

224030261518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

234132271620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244133281720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2543.534.0281922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2643.535281922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2743.536291922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2843.538301922
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2943.539311922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

304740322125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31474234.52125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32474334.52125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33474435.52125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

365248382430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico