(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta universal para Impact NJ40

Junta universal para Impact NJ40
  • Descuento por volumen

Accesorio para llave de impacto que también permite el trabajo diagonal en ángulo.
[Caracteristicas]
· Conecte entre la toma de impacto y la herramienta eléctrica para permitir el trabajo en ángulo en superficies inclinadas.
· En forma de bola y la rotación es muy suave.
· Se inclina unos 20 grados, lo que permite realizar el trabajo en lugares complejos donde es imposible trabajar en línea recta.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Ángulo de inserción: 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Para trabajar en lugares donde la altura está restringida o existen obstáculos.
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJ40

Número de Parte
NJ40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 85.5 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 34

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJ40 de la serie Junta universal para Impact NJ40.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico