(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo hexagonal para llaves de impacto 4AH

Zócalo hexagonal para llaves de impacto 4AH
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal resistente a los golpes.
[Caracteristicas]
· Diseño extremadamente resistente al impacto.
· Ángulo de inserción: 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar tornillos hexagonales y tornillos de fijación hexagonales.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4AH-05
4AH-06
4AH-08
4AH-10
4AH-12
4AH-14
4AH-17
4AH-19
4AH-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

52510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

142520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

192820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

222820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 60
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico