(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión de impacto NE60

Barra de extensión de impacto NE60
  • Descuento por volumen

Barra de extensión para casquillo de impacto.
[Caracteristicas]
· Cuando es difícil operar una llave, se puede conectar entre la llave y el zócalo para extender el zócalo.
· Diseño extremadamente resistente al impacto.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Ángulo de inserción: 19.0 mm.
[Aplicaciones]
· Para zonas profundas y estrechas.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para el montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NE60-100
NE60-150
NE60-200
NE60-250
NE60-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico