(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso W-512

Juego de llaves de vaso W-512
  • Descuento por volumen

Un conjunto completo que incluye brocas hexagonales, zócalos, mango de trinquete y barra de extensión.
[Caracteristicas]
· Práctico maletín de transporte incluido.
· Ángulo de inserción: 6.3 mm cuadrado (1/4 "cuadrado), 9.5 mm cuadrado (3/8" cuadrado).
· Tamaño de la caja: 260 x 150 x 35 mm.
· Peso: 1,4 kg.
[Aplicaciones]
· Ideal también para ubicaciones profundas si se combinan una barra de extensión y un mango de trinquete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-512

 
Número de Parte
W-512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5 / 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 / 1/4
Peso(g) 1400

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico