(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso W-511

Juego de llaves de vaso W-511
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso disponible en 6 tamaños de 10 a 19 mm.
[Caracteristicas]
· Práctico maletín de transporte incluido.
· Ángulo de inserción: 9,5 mm cuadrados (3/8 "sq).
· Tamaño de la caja: 230 x 90 x 45 mm.
· Peso: 880 g.
[Aplicaciones]
· Ideal también para ubicaciones profundas si se combinan una barra de extensión y un mango de trinquete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-511

 
Número de Parte
W-511
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Peso(g) 880

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-511 de la serie Juego de llaves de vaso W-511.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico