(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de dados Torx para llaves de impacto 3ATX-E

Juego de dados Torx para llaves de impacto 3ATX-E
  • Descuento por volumen

Toma de impacto para herramientas eléctricas ideal para apretar / aflojar tornillos Torx de tipo E.
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Mantenimiento y montaje de maquinaria, y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3ATX-E04
3ATX-E05
3ATX-E06
3ATX-E07
3ATX-E08
3ATX-E10
3ATX-E11
3ATX-E12
3ATX-E14
3ATX-E16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E4/E5/E618
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E4/E5/E630
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E4/E5/E630
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E7/E8/E1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E7/E8/E1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E7/E8/E1030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E11/E12/E1430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E11/E12/E1435
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E11/E12/E1440
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

E16/E1840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Zócalo de impacto Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo E Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ") Longitud total (dimensión L)(mm) 30 Diámetro exterior máximo (dimensiones D)(mm) 19

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico