(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de descanso

Perno de descanso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se utiliza como placa de respaldo para el material de montaje para colocar pernos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LBR08
LBR10
LBR12
LBS08
LBS10
LBS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8 x 1.2514.513154.5SR127
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.5181719.66SR1617
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.75211921.97SR2030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8 x 1.2514.513154.5-8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.5181719.66-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.75211921.97-32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Punta endurecida HRC40 (0 a +6) Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico