(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Jack magnético

Jack magnético
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal tiene un imán incorporado y puede usarse tanto para máquinas horizontales como verticales. Ligero ya que está hecho de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCS-50
MCS-70
MCS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

526240120.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

608048120.55
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8011065150.71

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 50 D(mm) 50 Material Unidad principal: aluminio / tornillo: S45C
Resistencia de carga(kN) 30 Tratamiento de superficies Tornillo: acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico