(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera central - M8/M10/M12/M16, CTC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTC-8
CTC-10
CTC-12
CTC-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60191291414324035M80.09
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

902512112014567039M100.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10032161323205780510M120.33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11538191829226495612M160.53

Cargando…

  1. 1

Información básica

H(mm) 10 I(mm) 10 Material S45C
M(mm) 5 N(mm) R10 Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico