(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jig-Catch

Jig-Catch
  • Descuento por volumen

S45C / captura de plantilla apagada (parte inclinada).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JGC80

Número de Parte
JGC80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 80 B(mm) 14 C(mm) 14
D(mm) 24 E(mm) 14 F(mm) 22
G(mm) 5 H(mm) 15 I(mm) 9
J(mm) 5 Material S45C K(mm) 30
L(mm) 23 M(mm) 5 N(mm) 7
O(mm) 8 P(mm) 6 Q(mm) R4
C Tolerancia de tamaño(mm) 0~-0.2 Tratamiento térmico Endurecido (área sombreada) Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Masa(g) 80 Tolerancia de dimensión K(mm) ±0.1 Tolerancia de dimensión P(mm) +0.061~+0.025

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JGC80 de la serie Jig-Catch.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico