(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GCM

Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GCM
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 abrazadera de cuello de ganso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GCM12
GCM16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1103427171653.5221031.55424.51330.478112M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1225047.522.52515330154636401845.471157M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

R(mm) 100 Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Tratamiento bonderizante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico