(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinete de rodillos WS207

Gabinete de rodillos WS207

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • WS207R
  • WS207S
  • WS207B
  • Descuento por volumen

Un gabinete completamente seguro equipado con una cerradura con llave que es ideal para almacenar objetos pesados.
[Caracteristicas]
· Los cajones se abren / cierran suavemente con rieles dobles tipo cojinete de bolas.
· Utiliza un seguro de vaso con pasador tubular que es difícil de romper.
· Equipado con una manija lateral con un hermoso diseño que se puede agarrar y operar fácilmente. (Se puede montar a izquierda o derecha)
· Adopta esquinas redondeadas para un diseño seguro y elegante.
[Caracteristicas]
· Armario de rodillos con excelente capacidad de almacenamiento y gestión de herramientas.
· También ideal para movimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WS207S

 
Número de Parte
WS207S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 676×459×995
Color de la caja Plata Masa(g) 71800 tipo de producto Gabinete de rodillos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WS207S de la serie Gabinete de rodillos WS207.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico