(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas TSS4331

Juego de herramientas TSS4331

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TSS4331
  • TSS4331
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas de 53 piezas con caja de metal de doble apertura de tres niveles tipo V.
[Caracteristicas]
· Conjunto estándar con herramientas generales cuidadosamente seleccionadas que son adecuadas para el mantenimiento de máquinas industriales.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles. Adopta una bandeja de satén resistente.
· Juego de herramientas que adopta una caja de herramientas de apertura dual de 3 niveles con forma de V y tapa plana.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto. Disponible en 3 tipos de variación de color.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSS4331
TSS4331BK
TSS4331SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Establecer contenido(Puntos) 53 Ángulo de inserción(mm) 12.7 Masa(g) 13700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico