(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo hexagonal largo 4H-L

Zócalo hexagonal largo 4H-L
  • Descuento por volumen

Una toma de corriente larga ideal para trabajar en lugares profundos.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 12,7 mm.
· Tipo largo con una longitud total de 100 mm.
· Se puede utilizar para acceder a los pernos hexagonales y fijar los tornillos en lugares profundos y estrechos.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4H-03L
4H-04L
4H-05L
4H-06L
4H-07L
4H-08L
4H-10L
4H-12L
4H-14L
4H-17L
4H-19L
4H-22L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52268
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

172562
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

192860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 100
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico