(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete 471

Mango de trinquete 471

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 471,471S,471B
  • 471
  • Descuento por volumen

Mango de trinquete estándar de estilo ovalado para llave de tubo.
[Aplicaciones]
· 19.0 inserción.
· Tipo ovalado / 24 engranajes.
· La conmutación tipo garra proporciona una excelente durabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales y automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
471
471B
471S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Forma del ángulo de inserción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

500EstándarConvexo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500EstándarCóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400CortoConvexo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Tipo de mango ° Trinquete Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico