(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rótula BJ20

Rótula BJ20
  • Descuento por volumen

Accesorio para la llave de tubo que está conectada entre el mango y el enchufe para facilitar el trabajo en ángulos.
[Caracteristicas]
· En forma de bola y la rotación es muy suave.
· Dado que el ángulo está inclinado unos 30 °, es posible trabajar en un lugar con restricciones de altura y obstáculos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BJ20

 
Número de Parte
BJ20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 6.35 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Longitud total (talla L)(mm) 32 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BJ20 de la serie Rótula BJ20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico