(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo Hexagonal 2H

Zócalo Hexagonal 2H
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Una toma hexagonal para trabajo manual con un ángulo de inserción de 6.35 mm.
· Cambiado a un tipo moleteado.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2H-02
2H-03
2H-04
2H-05
2H-06
2H-07
2H-08
2H-2.5
2H-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2321312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3351313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5441322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6481526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7501528
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8531527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5321312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10571730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico