(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de destornillador 2H-M2 (Números de pieza)

Punta de destornillador 2H-M2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tornillo hexagonal ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Destornillador de punta plana para trabajo manual con un ángulo de inserción de 6.35 mm.
· Cambiado a un tipo moleteado.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2H-M2

 
Número de Parte
2H-M2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Cabeza plana (-) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Longitud total (talla L)(mm) 49
Forma de punta de llave hexagonal 0.8×6.0 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 13 Longitud del eje (medida A) solo hexágono(mm) 27

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2H-M2 de la serie Punta de destornillador 2H-M2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico