(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe Profundo (Hex) 3S

Enchufe Profundo (Hex) 3S
  • Descuento por volumen

Zócalo profundo ideal para montaje de máquinas, mantenimiento de bicicletas, etc.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 9.5 mm.
· Un casquillo ideal para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Demuestra poder al apretar las tuercas en áreas profundas y los pernos / tuercas que sobresalen.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3S-06L
3S-07L
3S-08L
3S-09L
3S-5.5L
3S-10L
3S-11L
3S-12L
3S-13L
3S-14L
3S-15L
3S-16L
3S-17L
3S-18L
3S-19L
3S-21L
3S-22L
3S-23L
3S-24L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6549.31754.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75410.71765
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85411.71767
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

95412.61787
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.5548.81754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105414.71788
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1154161799
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12541817910
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13541917910
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

145420181011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

155421191011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

165422201114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

175424201114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

185425211315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

195426211316
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

216429231518
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

226430241518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

236431261520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

246432261720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico