(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe profundo (doble hex.) 3D

Enchufe profundo (doble hex.) 3D
  • Descuento por volumen

Un casquillo profundo ideal para apretar pernos y tuercas en lugares profundos.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 9.5 mm.
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Minimiza la tolerancia de subtensión, mejora la eficiencia de apriete al insertar pernos y tuercas, la operabilidad es buena y es posible un trabajo seguro.
· Demuestra poder al apretar las tuercas en áreas profundas y los pernos / tuercas que sobresalen.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3D-10L
3D-12L
3D-13L
3D-14L
3D-15L
3D-16L
3D-17L
3D-18L
3D-19L
3D-21L
3D-22L
3D-24L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105414.71788
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12541817910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13541917910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145420181012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155421191011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

165422201114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175424201115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185425211315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

195426211317
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

216429231518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

226430241518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

246432261720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico