(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso 760M

Juego de llaves de vaso 760M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de tubo de tipo estándar utilizado para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm.
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete.
· Demuestra operabilidad buena y segura.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

760M

 
Número de Parte
760M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Doble hex / articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Tipo de mango ° Hilandero / Trinquete Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Tipo de leva
Número de dientes de trinquete 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 760M de la serie Juego de llaves de vaso 760M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico