(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalos (6 puntos) 6S

Zócalos (6 puntos) 6S
  • Descuento por volumen

Enchufe utilizado activamente para trabajos de mantenimiento con grandes máquinas y automóviles.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 19 mm.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Un casquillo ideal para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales y automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6S-17
6S-18
6S-19
6S-21
6S-22
6S-23
6S-24
6S-26
6S-27
6S-29
6S-30
6S-32
6S-35
6S-36
6S-38
6S-41
6S-46
6S-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175026341314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

185027341315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

195028341416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

215030341518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

225232341518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

235233341620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

245234.0341720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

265337351922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275338361922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

295640372122
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

305642392125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

325644402125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355848402325
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

365850402430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386052.5432530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416355.5442735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466562.0453035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507067.5483238

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico