(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalos (6 puntos) 4S

Zócalos (6 puntos) 4S
  • Descuento por volumen

Una toma de corriente ideal para el mantenimiento de máquinas y bicicletas.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 12,7 mm.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Ideal para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4S-08
4S-09
4S-10
4S-11
4S-12
4S-13
4S-14
4S-15
4S-16
4S-17
4S-18
4S-19
4S-20
4S-21
4S-22
4S-23
4S-24
4S-25
4S-26
4S-27
4S-28
4S-29
4S-30
4S-31
4S-32
4S-33
4S-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83512.32297
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

93513.52297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351522108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113516.222109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123517.5221010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133518.8221011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143520221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153522221211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163623.0231214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173724241314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183725251315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193826261416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203828281416
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

213929291518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224030301518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

234132321620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244133331720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2543.534.0341922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2643.535351922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2743.536361922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2843.538381922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2943.539391922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304740402125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

314742422125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

324743432125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

334744442125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365248482430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico