(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalos (6 puntos) 2S

Zócalos (6 puntos) 2S
  • Descuento por volumen

Zócalo compacto que es ideal para trabajar en lugares estrechos.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 6.35 mm.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Diseño compacto que es conveniente para trabajar en áreas estrechas.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2S-03
2S-04
2S-05
2S-06
2S-07
2S-08
2S-09
2S-4.5
2S-5.5
2S-10
2S-11
2S-12
2S-13
2S-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32161332.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4217.01343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5228.01354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62291354.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72211.01365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82211.41367
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

92213.51367
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.5217.01343.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.5228.51354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.514.01378
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1123.5151379
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1223.516.514.5810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1323.51816.01010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1423.519171011

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico