(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Impact Socket 8NV

Impact Socket 8NV
  • Descuento por volumen

Zócalo resistente al impacto e ideal para el mantenimiento de grandes máquinas industriales.
[Caracteristicas]
· Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales y automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8NV-17
8NV-19
8NV-21
8NV-22
8NV-23
8NV-24
8NV-26
8NV-27
8NV-28
8NV-29
8NV-30
8NV-32
8NV-33
8NV-34
8NV-35
8NV-36
8NV-38
8NV-41
8NV-46
8NV-50
8NV-54
8NV-55
8NV-58
8NV-60
8NV-63
8NV-65
8NV-67
8NV-70
8NV-71
8NV-75
8NV-77
8NV-80
8NV-85
8NV-90
8NV-95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1758331314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

195833.51416
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2158361518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

225837.51518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2358391520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2458401720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

265842.51722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2758451722
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2858481722
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2958481722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305849.01725
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

326552.52125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336553.02325
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3465542325
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3565552325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3665572330
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

387058.02530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

417062.02535
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4675692735
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5078743037
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5478783037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5578803037
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

587884.028-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

608087.030-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63829036.5-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65859538.5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

67879738-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

709010041.5-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7190101.042.0-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

759510440-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

779710743-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8010011143-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8510511846-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9011012449-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9511513052-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 48

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico