(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de extensión de impacto NE80

Barra de extensión de impacto NE80
  • Descuento por volumen

Una barra de extensión utilizada para vincular llaves y enchufes cuando se trabaja en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NE80-150
NE80-200
NE80-250
NE80-300
NE80-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 25.4 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 48

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico