(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vaso hexagonal de acero inoxidable S4H

Vaso hexagonal de acero inoxidable S4H
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal de acero inoxidable con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm.
· Adopta material de acero inoxidable endurecido por precipitación que enfatiza la resistencia y es resistente al óxido.
· Herramienta de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas.
· Para trabajos de impermeabilización, equipos de fontanería y limpieza, etc.
· Óptimo para ubicaciones que usan pernos y tuercas de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S4H-03
S4H-04
S4H-05
S4H-06
S4H-08
S4H-10
S4H-12
S4H-14
S4H-17
S4H-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

349225.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

452226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

555227.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657229.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8592211.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10652213.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12682415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14692417.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17742621.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19782625

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico