(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

barra extensible de acero inoxidable SEX40-150

barra extensible de acero inoxidable SEX40-150
  • Descuento por volumen

Barra de extensión con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm con 150 mm de longitud.
· El material adopta acero inoxidable endurecido por precipitación.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, etc.
· Ideal para lugares que utilizan pernos y tuercas de acero inoxidable, tales como desarrollo marino, plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEX40-150

 
Número de Parte
SEX40-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 150
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEX40-150 de la serie barra extensible de acero inoxidable SEX40-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico