(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso (tipo hexagonal y de 12 lados)

Juego de llaves de vaso (tipo hexagonal y de 12 lados)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Manual de operación
· Dimensión del eje del taladro eléctrico de accionamiento mm: 9.5
· Dimensión del eje del taladro eléctrico en pulgadas: 3/8
· Forma del zócalo: hexagonal, bihexagonal
· Dimensión de ancho plano S: 7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

913A

Número de Parte
913A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexágono / Hexágono doble Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Contenido del zócalo (Hex) 6, 7, 8, 9 (Double Hex) 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 Otros accesorios Mango de trinquete RH3200A, barra de extensión EB3075 EB3075, junta universal UJ3000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico