(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de diamante T

Tuerca de diamante T
  • Descuento por volumen

Dado que es posible insertar desde la parte superior de la ranura en T, es conveniente usarlo en una mesa horizontalmente larga. Apretar es fácil ya que el área de adhesión en la ranura en T es pequeña.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RTNM1210
RTNM1410
RTNM1412
RTNM1614
RTNM1810
RTNM1816
RTNM2016
RTNM2018
RTNM2216
RTNM2220
RTNM2420
RTNM2816
RTNM2820
RTNM2824
RTNM3630
RTNM4236
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M101211.71814M10 x 1.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27M101413.72216M10 x 1.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22M121413.72216M12×1.758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33M141615.72518M14×2.09
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64M101817.72820M10 x 1.510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

46M161817.72820M16×2.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

79M162019.73224M16×2.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70M182019.73224M18×2.512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

119M162221.73528M16×2.014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

98M202221.73528M20×2.514
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

178M202423.74032M20×2.516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

278M162827.74436M16×2.018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

248M202827.74436M20×2.518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

215M242827.74436M24×3.018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

430M303635.65444M30×3.522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

690M364241.66552M36×4.026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico