(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de brida con arandela esférica

Tuerca de brida con arandela esférica
  • Descuento por volumen

No afecta el paralelismo de las piezas de trabajo o los pernos, etc., y permite lograr un apriete estable constantemente. Viene en un conjunto que incluye una arandela esférica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFNM08
SFNM10
SFNM12
SFNM14
SFNM16
SFNM18
SFNM20
SFNM22
SFNM24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.251319123194107.8M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10 x 1.51722133225128.4M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12×1.75192514.34256149M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14×2.0222817.54.52861611.4M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16×2.02435204.53571812.8M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M18×2.5273520.64.53572013.6M18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20×2.530422564282216.6M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M22×2.5324525.4645825.416.9M22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M24×3.036502865082818.7M24

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico